Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Sistema de conectores :
Placa a placa
-
Tipo de conector e invólucro :
Plugue
-
Conector e contato terminam para :
Placa de circuito impresso
Recursos de configuração
-
Número de posições :
4
-
Orientação de montagem do PCB :
Ângulo reto
Características elétricas
-
Tensão de operação (VDC):
30
Características do corpo
-
Cor do produto primário :
Preto
Recursos de contato
-
Material base de contato :
Liga de Cobre
-
Material de revestimento da área compatível de contato :
Ouro (Au)
-
Material de subplaca de contato :
Níquel
-
Material de revestimento da área de terminação de contato PCB :
Ouro
-
Corrente de contato nominal (máx) (A):
5
Acessório mecânico
-
Retenção de montagem de PCB :
Com
-
Tipo de retenção de montagem de PCB :
Poste de localização
-
Tipo de montagem do conector :
Montagem em placa
Características da habitação
-
Material do invólucro :
LCP
-
Inclinação da linha central :
2.5 mm [ .098 in ]
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito :
Sinal
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-0
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
1500
-
Método de embalagem :
Fita e carretel