Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Compatível com o tipo de cabo RF :
RG 214
Características elétricas
Características do corpo
-
Material do corpo :
Latão
-
Material de revestimento do corpo :
Níquel
Recursos de contato
-
Material de contato do centro de conector RF :
Latão
-
Material do revestimento do centro de conector RF :
Ouro
Características da habitação
-
Orientação do corpo :
Reto
Condições de uso
-
Opção de isolamento :
Sem isolamento
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-40 – 80 °C [ -40 – 176 °F ]
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito :
Sinal
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Saco
Outro
-
Material Dielétrico :
PTFE
-
Grau :
Comercial