Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de conjunto de cabos :
Espiral M12
-
Tipo do conector (extremidade A) :
Soquete M12
Características elétricas
-
Tensão de operação (VDC):
30
-
Tensão de operação (VAC):
30
Características do corpo
-
Cor do fio (base) :
Branco, Marrom, Verde, Amarelo, Cinza, Rosa, Azul, Vermelho
-
Cor do cabo :
Cinza
-
Cor do conector (extremidade A) :
Azul
-
Material da Jaqueta :
PUR
-
Código do conector :
A
Recursos de contato
-
Corrente de contato nominal (máx) (A):
2
Acessório mecânico
-
Tamanho da rosca :
M12
-
Orientação do conector (extremidade A) :
Ângulo reto
Características da habitação
-
Material do invólucro :
Plástico
Dimensões
-
Tamanho do fio (AWG):
24
-
Tamanho do fio (mm²):
.205
-
Diâmetro do cabo externo :
6 mm [ .236 in ]
Operação/Aplicação
-
Tipo de aplicação M8/M12 :
Sensor/Atuador
-
Blindado :
Não
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
25
-
Método de embalagem :
Caixa
Outro
-
Serviço de Campo :
Sim
-
Comprimento de montagem do cabo (m):
1.5
-
Configuração do conjunto de cabos :
Extremidade única