Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo do conector (extremidade A) :
Soquete M12
-
Tipo de conjunto de cabos :
Espiral M12
Recursos de configuração
-
Número de posições :
8
-
Número de confirmação :
A
Características elétricas
-
Tensão de operação (VAC):
30
-
Tensão de operação (VDC):
30
Características do corpo
-
Cor do fio (base) :
Marrom, branco, azul, preto, cinza, rosa, violeta, laranja
-
Material da Jaqueta :
PUR
-
Cor do conector (extremidade A) :
Azul
-
Cor do cabo :
Cinza
-
Código do conector :
A
Recursos de contato
-
Corrente de contato nominal (máx) (A):
2
Acessório mecânico
-
Tamanho da rosca :
M12
-
Orientação do conector (extremidade A) :
Reto
Características da habitação
-
Material do invólucro :
Plástico
Dimensões
-
Tamanho do fio (mm²):
.205
-
Tamanho do fio (AWG):
24
-
Diâmetro do cabo externo :
7 mm [ .275 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-40 – 80 °C [ -40 – 176 °F ]
Operação/Aplicação
-
Tipo de aplicação M8/M12 :
Sensor/Atuador
-
Blindado :
Sim
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Caixa
-
Quantidade de embalagem :
25
Outro
-
Serviço de Campo :
Sim
-
Comprimento de montagem do cabo (m):
3
-
Configuração do conjunto de cabos :
Extremidade única