Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Tipo de produtos de E/S plugáveis :
Conjunto da gaiola com conector integrado
-
Selável :
Não
-
Fator de forma :
zQSFP+
-
Tipo de gaiola :
Empilhado
Recursos de configuração
-
Número de posições :
76
-
Número de portas :
2
-
Configuração da matriz de portas :
2 x 1
-
Número de EONs traseiros por coluna de porta :
3
Características elétricas
-
Taxa de dados (máx) (Gb/s):
25
Recursos de contato
-
Corrente de contato nominal (máx) (A):
.5
-
Material de revestimento da área de terminação de contato PCB :
Ouro
-
Material de subplaca de contato :
Estanho
-
Material de revestimento da área compatível de contato :
Ouro
-
Espessura do material de revestimento da área de contato compatível :
.76 µm [ 30 µin ]
Recurso de terminação
-
Método de terminação para placa de circuito impresso :
Furo passante - Encaixe por pressão
-
Comprimento do poste e cauda da terminação :
2 mm [ .079 in ]
Características da habitação
-
Inclinação da linha central :
.8 mm [ .032 in ]
-
Material da gaiola :
Níquel Prata
Dimensões
-
Espessura do PCB (recomendada) :
1.57 mm [ .062 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito :
Sinal
-
Compatível com dissipador de calor :
Não
-
Aplicações de E/S plugáveis :
SFP+ empilhados barriga com barriga
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-0
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Caixa e Bandeja
Outro
-
Tubos de luz incluído :
Sim
-
Tipo de recurso de contenção EMI :
Molas EMI internas/externas