Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Sistema de conectores :
Fio a Fio
-
Selável :
Não
-
Conector e contato terminam para :
Fio e cabo
-
Tipo de conector circular :
Receptáculo
Recursos de configuração
-
Número de posições :
3
-
Contatos pré-carregados :
Não
-
Chaveamento :
A
Características elétricas
-
Tensão de operação (VAC):
400
Características do corpo
-
Tipo de material de isolamento do conector circular :
PBT GF
-
Hermeticamente selado :
Não
-
Proteção ambiental :
Sem
Recursos de contato
-
Gênero Reverso :
Não
-
Disposição do layout de contato :
Circular
-
Tipo de contato do conector circular :
Soquete
Acessório mecânico
-
Código de Polarização :
A
-
Tipo de alinhamento de compatibilidade :
Chaveado
-
Retenção de compatibilidade :
Com
-
alinhamento de compatibilidade :
Com
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
500