Selecione Recursos e Características para encontrar produtos similaresVocê pode encontrar produtos similares selecionando atributos atributos que deseja manter iguais. Ao clicar em "Ver produtos similares", você pode restringir ainda mais a pesquisa usando filtros para encontrar produtos com atributos diferentes.
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
Recursos de contato
-
Material de revestimento da área de terminação de contato do fio :
Estanho
-
Tipo de contato :
Lâmina | Receptáculo
-
Espessura de revestimento da área de terminação de contato fio :
2 – 6 µm [ 78.74 – 251 µin ]
-
Material de revestimento da área compatível de contato :
Estanho (Sn)
Recurso de terminação
-
Método de terminação para fio e cabo :
Solda
Acessório mecânico
-
Tipo de retenção de compatibilidade :
Atrito de contato
Características da habitação
-
Inclinação da linha central :
3 mm [ .118 in ]
-
Material do invólucro :
PBT
Dimensões
-
Tamanho do fio (AWG):
20
-
Altura do conector :
3.7 mm [ .146 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Marcas de identificação
-
Recurso de identificação do circuito :
Sem
Normas da indústria
-
Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o :
UL E28476
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-0
-
Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia :
UL
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Caixa
Selecione os atributos que você gostaria de manter para ver produtos semelhantes.
O único produto correspondente é o atual. Revise sua pesquisa para continuar.
0 produtos similares estão disponíveis. Escolha recursos ou características diferentes.