Selecione Recursos e Características para encontrar produtos similaresVocê pode encontrar produtos similares selecionando atributos atributos que deseja manter iguais. Ao clicar em "Ver produtos similares", você pode restringir ainda mais a pesquisa usando filtros para encontrar produtos com atributos diferentes.
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
Wire Voltage Rating (Max) (VAC):
300
-
Wire Dielectric Strength (Max) (Vrms):
2000
-
Connector Operating Voltage (Max) (VDC):
100
-
Contact Resistance (Max) (mΩ):
10
-
Wire Conductor Resistance (Max) (Ω/km):
216
-
Wire Insulation Resistance (Min) (MΩ*km):
20
-
Impedância (Ω):
100
Recursos de contato
-
Material base de contato :
Bronze fosforoso
-
Material de revestimento da área compatível de contato :
Estanho (Sn)
-
Corrente de contato nominal (máx) (A):
1.5
-
Material de revestimento da área de terminação de contato do fio :
Estanho
Características da habitação
Dimensões
-
Tamanho do fio (AWG):
28
-
Tamanho do fio (mm²):
.09
Normas da indústria
-
Wire UL/CSA Approval :
UL 2651
-
Wire & Cable UL Flammability Rating :
UL 94 VW-1
-
Connector UL Flammability Rating :
UL 94 V-0
-
Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o :
UL E28476
Selecione os atributos que você gostaria de manter para ver produtos semelhantes.
O único produto correspondente é o atual. Revise sua pesquisa para continuar.
0 produtos similares estão disponíveis. Escolha recursos ou características diferentes.