Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
Estilo do backshell para o conector :Blindado, Blindado
Tipo do backshell para o conector :Backshell
Selável :Sim
Tipo de dispositivo de terminação :HexaShield, Virola
Características do corpo
Material do produto primário :Liga de Alumínio
Material de revestimento do produto primário :Níquel químico (SAE AMS-C-26074, Classe 1, Grau B), Níquel químico, conforme AMS-C-26074, Classe 3 ou 4, Grau B
Características da habitação
Orientação do corpo :Ângulo reto
Compatível com forma de conector :Circular
Operação/Aplicação
Compatível com o tamanho da estrutura do conector :19
Normas da indústria
Número específico da ficha técnica do conector :MIL-DTL-38999
Outro
Especificação da interface do conector :MIL-DTL-38999 Série III & IV