Selecione Recursos e Características para encontrar produtos similaresVocê pode encontrar produtos similares selecionando atributos atributos que deseja manter iguais. Ao clicar em "Ver produtos similares", você pode restringir ainda mais a pesquisa usando filtros para encontrar produtos com atributos diferentes.
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
                                        Classe da altura do dissipador de calor :
                                        PCI
                                    
- 
                                    
                                        Altura do dissipador de calor :
                                        4.2 mm [ .165 in ]
                                    
- 
                                    
                                        Acabamento do dissipador de calor :
                                        Preto anodizado
                                    
- 
                                    
                                        Estilo do dissipador de calor :
                                        Pino
                                    
 
             
        
                
                    Recursos de contato
                    
                        - 
                                    
                                        Material de revestimento da área de terminação de contato PCB :
                                        Estanho
                                    
 
             
        
                
                    Recurso de terminação
                    
                        - 
                                    
                                        Comprimento do poste e cauda da terminação :
                                        2.2 mm [ .086 in ]
                                    
- 
                                    
                                        Método de terminação para placa de circuito impresso :
                                        Furo passante - Encaixe por pressão
                                    
 
             
        
                
                    Características da habitação
                    
                        - 
                                    
                                        Material da gaiola :
                                        Níquel Prata
                                    
 
             
        
                
                    Dimensões
                    
                        - 
                                    
                                        Espessura do PCB (recomendada) :
                                        1.45 mm [ .057 in ]
                                    
 
             
        
        
        
                
                    Normas da indústria
                    
                        - 
                                    
                                        Classificação de inflamabilidade UL :
                                        UL 94V-0
                                    
 
             
        
                
                    Características da embalagem
                    
                        - 
                                    
                                        Método de embalagem :
                                        Caixa e Bandeja
                                    
 
             
        
        Selecione os atributos que você gostaria de manter para ver produtos semelhantes.
        
            O único produto correspondente é o atual. Revise sua pesquisa para continuar.
            
                0 produtos similares estão disponíveis. Escolha recursos ou características diferentes.