Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Tipo de conectores de energia retangulares :
Alojamento
-
Tipo de conector e invólucro :
Plugue
-
Sistema de conectores :
Cabo a Cabo
-
Selável :
Não
-
Conector e contato terminam para :
Fio e cabo
-
Requisito de montagem :
Kit desmontado
Recursos de configuração
-
Número de posições :
34
-
Número de posições de energia :
4
-
Número de posições de sinal :
34
-
Número de linhas :
4
Características elétricas
-
Tensão de operação (VAC):
250
-
Tensão de operação (VDC):
250
Recursos de contato
-
Corrente de contato nominal (máx) (A):
25
-
Retenção de contato dentro do invólucro :
Com
-
Tipo de contato :
Pino
Recurso de terminação
-
Método de terminação para fio e cabo :
Crimpagem
Acessório mecânico
-
Característica do painel de montagem :
Sem
-
Tipo de retenção de contato dentro do invólucro :
Mola de bloqueio
-
Alívio de tensão :
Com
-
Tipo de montagem do conector :
Montagem de cabos (suspensão livre)
Características da habitação
-
Inclinação da linha central :
3.81 mm [ .15 in ]
-
Cor do invólucro :
Preto
-
Material do invólucro :
Poliéster
Dimensões
-
Comprimento do produto :
53.09 mm [ 2.09 in ]
-
Largura do produto :
22.86 mm [ .9 in ]
-
Altura do conector :
66.24 mm [ 2.608 in ]
-
Tamanho do fio (AWG):
30 – 14
-
Tamanho do fio (mm²):
.05 – 2
-
Espaçamento entre linhas :
4.57 mm [ .18 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-55 – 130 °C [ -67 – 266 °F ]
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito :
Alimentação e Sinal
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-0
-
Classificação do fio incandescente :
Peça padrão - Não fio incandescente
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
1
-
Método de embalagem :
Saco