Selecione Recursos e Características para encontrar produtos similaresVocê pode encontrar produtos similares selecionando atributos atributos que deseja manter iguais. Ao clicar em "Ver produtos similares", você pode restringir ainda mais a pesquisa usando filtros para encontrar produtos com atributos diferentes.
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
Tipo de força de inserção. :
ZIF (Zero Insertion Force, Força de inserção zero)
-
Atuador ZIF :
Chave de fenda
-
Estilo do trecho :
Conjunto de grade de pinos
Características do corpo
-
Perfil do conector :
Baixo
-
Material do atuador :
Aço Inoxidável
-
Material da manga :
Liga de Cobre
-
Estilo de quadro :
Aberto
-
Material de revestimento da manga :
Estanho-chumbo sobre níquel
Recurso de terminação
-
Método de terminação para placa de circuito impresso :
Montagem de superfície
Características da habitação
-
Cor do invólucro :
Preto
-
Material do invólucro :
Termoplástico de alta temperatura
Dimensões
-
Altura geral do soquete :
4 mm [ .157 in ]
Operação/Aplicação
-
Recurso de processo de montagem :
Cobertura de pegar e posicionar
Marcas de identificação
-
Identificador de soquete :
rPGA989
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-0
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
120
Selecione os atributos que você gostaria de manter para ver produtos semelhantes.
O único produto correspondente é o atual. Revise sua pesquisa para continuar.
0 produtos similares estão disponíveis. Escolha recursos ou características diferentes.