Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Tipo de conector SATA :
SATA
-
Tipo de conector e invólucro :
Receptáculo
-
Sistema de conectores :
Cabo para Placa
-
Conector e contato terminam para :
Placa de circuito impresso
Recursos de configuração
-
Número de posições :
31
-
Orientação de montagem do PCB :
Ângulo reto
-
Número de linhas :
2
-
Número de portas :
2
Características do corpo
-
Perfil do conector :
Slimline
Recursos de contato
-
Material base de contato :
Liga de Cobre
-
Material de revestimento da área de terminação de contato PCB :
Estanho
-
Material de revestimento da área compatível de contato :
Ouro
-
Espessura do material de revestimento da área de contato compatível :
.76 µm [ 30 µin ]
-
Configurações de contato :
6P + 7P + 18P
-
Corrente de contato nominal (máx) (A):
1.3, 1.5, 2
Recurso de terminação
-
Comprimento do poste e cauda da terminação :
1.8 mm [ .071 in ]
-
Método de terminação para placa de circuito impresso :
Furo passante - Solda
Acessório mecânico
-
Tipo de retenção de montagem de PCB :
Boardlock
-
Retenção de montagem de PCB :
Com
-
Tipo de alinhamento de compatibilidade :
Polarização
-
Localização da montagem PCB :
Inferior
-
Tipo de montagem do conector :
Montagem em placa
-
Comprimento do recurso de retenção da montagem do PCB :
1.9 mm [ .072 in ]
Características da habitação
-
Cor do invólucro :
Preto
-
Material do invólucro :
Termoplástico
-
Inclinação da linha central (mm):
.8, 1, 1.27
-
Inclinação da linha central (in):
.031, .039, .05
Dimensões
-
Espessura do PCB (recomendada) :
1 mm [ .039 in ]
-
Altura do perfil do PCB :
7.35 mm [ .289 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito :
Alimentação e Sinal
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-0
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Fita e carretel
-
Quantidade de embalagem :
250