Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Forma do conector e invólucro :
Retangular
-
Sistema de conectores :
Fio a dispositivo, Fio a placa
-
Tipo de conector e invólucro :
Alojamento para terminais fêmeas
-
Selável :
Não
-
Recurso de bloqueio primário :
Integrado ao alojamento
-
Conector misto e híbrido :
Sim
Recursos de configuração
-
Número de posições :
26
-
Número de linhas :
5
-
Posição da Cavidade vazia :
5, 6, 7, 8
Características do corpo
-
Ângulo de saída do cabo :
180°
-
Cor do produto primário :
Preto
-
Código do conector :
U1
Recursos de contato
-
Tipo de contato :
Receptáculo
-
Tamanho do contato :
.64mm, 2.8 mm
-
Largura da guia compatível (mm):
.64, 2.8
-
Largura da guia compatível (in):
.025, .11
Acessório mecânico
-
Alinhamento de compatibilidade :
Com
-
Tipo de alinhamento de compatibilidade :
Chaveado
-
Alívio de tensão :
Sem
-
Tipo de montagem do conector :
Montagem de cabos (suspensão livre)
-
Garantia da posição do terminal :
Sim
Características da habitação
-
Material do invólucro :
PBT GF
-
Inclinação da linha central (mm):
2.54, 4.6
-
Inclinação da linha central (in):
.1, .181
Dimensões
-
Espaçamento entre linhas :
6 mm [ .236 in ]
-
Comprimento do produto :
25.2 mm [ .992 in ]
-
Largura do produto :
20.3 mm [ .799 in ]
-
Altura do conector :
31.3 mm [ 1.232 in ]
Condições de uso
-
Temperatura de operação (máx) (°C):
70, 75, 80, 85
-
Temperatura de operação (máx) (°F):
158, 167, 176, 185
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito :
Sinal
Normas da indústria
-
Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia :
GMW191
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Pacote, Pacote
-
Quantidade de embalagem :
1
Outro
-
Garantia de Posição do Conector capaz :
Não
-
Útil :
Sim