Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Tipo de conector e invólucro :
Receptáculo
-
Sistema de conectores :
Fio a placa
-
Conector e contato terminam para :
Barramento
Recursos de configuração
-
Número de posições :
36
-
Número de linhas :
4
Características elétricas
-
Tensão de operação (VDC):
600
-
Tensão de operação (VAC):
600
Características do corpo
-
Cor do produto primário :
Preto, Vermelho
Recursos de contato
-
Tipo de contato :
Pino
-
Material de subplaca de contato :
Cobre
-
Material de revestimento da área compatível de contato :
Estanho (Sn)
-
Corrente de contato nominal (máx) (A):
7.5
Acessório mecânico
-
Alinhamento de compatibilidade :
Com
-
Tipo de alinhamento de compatibilidade :
Ranhura polarizadora
-
Retenção de compatibilidade :
Com
-
Tipo de retenção de compatibilidade :
Aba de travamento
Características da habitação
-
Material do invólucro :
Termoplástico
Dimensões
-
Comprimento do conector (in):
3.744
-
Altura do conector (in):
.65
-
Espaçamento entre linhas :
5 mm [ .197 in ]
-
Largura do conector (in):
1.3
Normas da indústria
-
Classificação CSA :
LR 16455
-
Classificação UL :
Certificado, Reconhecido
-
Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o :
UL E28476
-
Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia :
CSA, UL, VDE
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-0
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
52
-
Método de embalagem :
Caixa de papelão