Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Categoria de montagem do cabo :
Alta velocidade
-
Estilo do engate :
Engate deslizante
-
Tipo de conjunto de cabos :
QSFP
-
Estilo de cabo :
Madison TurboTwin, Madison TurboTwin - Redondo revestido
-
Tipo do conector (extremidade A) :
Plugue QSFP
-
Tipo do conector (extremidade B) :
Plugue QSFP
Recursos de configuração
-
Número de posições :
16
-
Número de Pares :
8
-
Número de posições de sinal :
16
Características elétricas
Características do corpo
-
Material de blindagem :
Fita de alumínio/poliéster/trança de cobre estranhado
-
Tipo de alívio de tensão :
Tubulação termo retrátil
-
Material da Jaqueta :
PVC Flexível
-
Cor do cabo :
Preto
-
Equalizada :
Não
-
Inflamabilidade nominal do cabo :
CL2
Recursos de contato
-
Material de revestimento da área compatível de contato :
Ouro (Au)
Acessório mecânico
-
Alinhamento de compatibilidade :
Sem
Características da habitação
-
Material do invólucro :
Zinco fundido
Dimensões
-
Tamanho do fio (AWG):
28
-
Tamanho do fio (mm²):
.081
-
Diâmetro do cabo externo :
7.87 mm [ .31 in ]
Operação/Aplicação
-
Blindado :
Sim
-
Sem halógeno :
Não
Outro
-
Configuração do conjunto de cabos :
Extremidade dupla
-
Comprimento de montagem do cabo :
4 m [ 13.123 ft ]