Selecione Recursos e Características para encontrar produtos similaresVocê pode encontrar produtos similares selecionando atributos atributos que deseja manter iguais. Ao clicar em "Ver produtos similares", você pode restringir ainda mais a pesquisa usando filtros para encontrar produtos com atributos diferentes.
Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
O único produto correspondente é o atual. Revise sua pesquisa para continuar.
0 produtos similares estão disponíveis. Escolha recursos ou características diferentes.
Algo deu errado. Tente novamente.
Características do tipo do produto
Recursos de configuração
-
Número de linhas :
1
-
Compatível com o tipo de fio e cabo :
Fio individual | Micro Coax
-
Número de posições :
40
Características do corpo
-
Cor do produto primário :
Preto
-
Material de base da estrutura :
Liga de Cobre
Recursos de contato
-
Material de revestimento da área compatível de contato :
Ouro (Au)
-
Corrente de contato nominal (máx) (A):
1
Recurso de terminação
-
Método de terminação para fio e cabo :
Solda
Características da habitação
-
Inclinação da linha central :
.5 mm [ .02 in ]
-
Material do invólucro :
Termoplástico de alta temperatura
Dimensões
-
Altura acoplada :
4.3 mm [ .169 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-20 – 85 °C [ -4 – 185 °F ]
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito :
Sinal
Normas da indústria
-
Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o :
VESA