Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Conector e contato terminam para :
Placa de circuito impresso
-
Tipo de DRAM :
Taxa de Dados Dupla (DDR) 3
Recursos de configuração
-
Número de linhas :
2
-
Orientação do módulo :
Ângulo reto
-
Número de posições :
204
-
Número de chaves :
1
-
Número de Baías :
2
Características elétricas
Características do corpo
-
Tipo ejetor :
Travamento
-
Tipo de chave do módulo :
SGRAM
-
Material de revestimento de engate :
Estanho
-
Material de engate :
Aço Inoxidável
-
Localização do ejetor :
Ambas as extremidades
Recursos de contato
-
Material base de contato :
Liga de Cobre
-
Material de revestimento da área de terminação de contato PCB :
Ouro
-
Material de revestimento da área compatível de contato :
Ouro flash
-
Tipo de soquete de memória :
Cartão de memória
Recurso de terminação
-
Método de terminação para placa de circuito impresso :
Montagem de superfície
-
Estilo de inserção :
Came para dentro
Acessório mecânico
-
Tipo de retenção de montagem de PCB :
Pino de solda
-
Retenção de montagem de PCB :
Com
-
Tipo de alinhamento de compatibilidade :
Chaveamento reverso
Características da habitação
-
Cor do invólucro :
Preto
-
Material do invólucro :
Termoplástico de alta temperatura
-
Inclinação da linha central :
.6 mm [ .024 in ]
Dimensões
-
Altura da pilha :
8 mm [ .315 in ]
-
Espaçamento entre linhas :
8.2 mm [ .322 in ]
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-0
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
20
-
Método de embalagem :
Conjunto de bandejas semirrígidas