Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Position Sensor Product Type :
PT8150 - Incremental Encoder
Características do corpo
-
Material do estojo :
Alumínio, Aço Inoxidável
Dimensões
-
Faixa completo do movimento :
625 mm [ 24.6 in ]
Condições de uso
-
Accuracy (% of FS):
±.04
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-18 – 71 °C [ 0 – 160 °F ]
Operação/Aplicação
-
Output Signal Type :
Incremental Encoder
-
Resolution (ppmm):
10160
Normas da indústria
-
Classificação IP :
IP67
-
Aprovações de áreas perigosas :
Não
Outro
-
Repetibilidade (% of FS):
.02
-
Unidade de codificador :
Não
-
Cabo de medição :
Aço inoxidável nu