Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Pressure Sensor Type :
mV Output Pressure Sensors
-
Tipo de pressão :
Medição
-
Encapsulamento do sensor :
O-Ring Mount
Recursos de configuração
-
Conexão Elétrica :
Cabo fita
Características elétricas
-
Corrente de abastecimento (mA):
1.5
Dimensões
-
Altura do produto :
13.8 mm [ .54 in ]
-
Diâmetro do produto :
18.97 mm [ .746 in ]
Condições de uso
-
Pressão :
1.03 bar [ 15 psi ]
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
Operação/Aplicação
-
Faixa de pressão de prova :
3X
-
Output Signal Type :
100mV
Outro
-
Opções de sensor :
Tubo de ventilação
-
Não linearidade (%):
.1