Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Crie e obtenha o valor do produto agora

Visão geral

Foi projetado para montagem em anel de vedação O-ring e aplicações OEM nas quais é necessária compatibilidade com a mídia corrosiva. O pacote de detecção utiliza óleo de silicone para transferir pressão do diafragma de aço inoxidável 316L para o elemento de detecção. Uma PCB é fixada ao pacote que contém resistores aparados a laser para compensação de temperatura e correção de desvio. Para um sensor similar com as mesmas dimensões de contorno e parâmetros semelhantes, consulte o sensor de pressão compensado 154N.

Vantagens

  • Montagem com anel de vedação O-ring
  • Temperatura de operação de -40 °C a +125 °C
  • Até ±0,1% TYP. Não linearidade de pressão
  • Confiabilidade de estado sólido
  • Corrente constante

Aplicações

  • Instrumentos médicos
  • Controle de Processos
  • Medições de água gelada e residuais
  • Refrigeração/Compressores
  • Controles hidráulicos dos transmissores de pressão
Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Pressure Sensor Type  mV Output Pressure Sensors

  • Tipo de pressão  Absoluto | Medição

  • Encapsulamento do sensor  O-Ring Mount

Recursos de configuração

  • Conexão Elétrica  Cabo fita

Características elétricas

  • Corrente de abastecimento (mA) 1.5

Dimensões

  • Diâmetro do produto  18.97 mm [ .746 in ]

  • Altura do produto  13.8 mm [ .54 in ]

Condições de uso

  • Pressão (bar) .344 | 1.03 | 6.89 | 20.68 | 34.47

  • Pressão (psi) 5 | 15 | 100 | 300 | 500

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°C) -40 – 125 | -20 – 70

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°F) -40 – 257 | '-4 – 158

Operação/Aplicação

  • Faixa de pressão de prova  3X

  • Output Signal Details  100mV

Outro

  • Opções de sensor  Sem tubo | Tubo de ventilação

  • Não linearidade (%) .1

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo