Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de montagem do conector PCB :
Receptáculo de suporte PCB
-
Sistema de conectores :
Placa a placa
-
Selável :
Não
-
Conector e contato terminam para :
Placa de circuito impresso
Recursos de configuração
-
Orientação de montagem do PCB :
Ângulo reto
-
Número de posições :
26
-
Número de linhas :
1
Características elétricas
-
Tensão de operação (VAC):
50
-
Tensão de operação (VDC):
50
-
Resistência do isolamento (MΩ):
100
Características do corpo
-
Cor do produto primário :
Branco
Recursos de contato
-
Material base de contato :
Bronze fosforoso
-
Espessura da guia compatível :
.25 mm [ .01 in ]
-
Largura da guia compatível :
1.6 mm [ .063 in ]
-
Layout de contato :
Em linha
-
Material de revestimento da área compatível de contato :
Estanho
-
Espessura do material de revestimento da área de contato compatível :
.8 µm [ 31.5 µin ]
-
Tipo de contato :
Receptáculo
-
Corrente de contato nominal (máx) (A):
1
Recurso de terminação
-
Comprimento do poste e cauda da terminação :
3.2 mm [ .126 in ]
-
Método de terminação para placa de circuito impresso :
Furo passante - Solda
-
Largura de terminação retangular de poste e cauda :
.4 mm [ .016 in ]
-
Espessura de terminação retangular de poste e cauda :
.6 mm [ .024 in ]
Acessório mecânico
-
Tipo de retenção de montagem de PCB :
Pernas tortas
-
Alinhamento de compatibilidade :
Com
-
Tipo de alinhamento de compatibilidade :
Autoalinhamento (livre de alinhamento)
-
Retenção de montagem de PCB :
Com
-
Alinhamento da montagem do PCB :
Com
-
Tipo de montagem do conector :
Montagem em placa
Características da habitação
-
Localização de entrada compatível :
Lateral
-
Inclinação da linha central :
1.25 mm [ .049 in ]
-
Material do invólucro :
Náilon 6/6 GF, Náilon 6/6 GF
Dimensões
-
Altura do conector :
5.4 mm [ .213 in ]
-
Espaçamento entre linhas :
3 mm [ .118 in ]
-
Espessura do PCB (recomendada) :
1.6 mm [ .062 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-30 – 105 °C [ -22 – 221 °F ]
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito :
Sinal
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-0
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
132
-
Método de embalagem :
Bandeja, Caixa