Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Sistema de conectores :
Cabo para Placa
-
Localização do orifício da sonda de teste :
Entrada lateral
-
Conector e contato terminam para :
Placa de circuito impresso
-
Entrada de funil :
Sem
Recursos de contato
-
Material base de contato :
Latão
-
Corrente de contato nominal (máx) (A):
4.75
-
Material de revestimento da área compatível de contato :
Prata (Ag)
Acessório mecânico
-
Tipo de montagem do conector :
Montagem em placa
Dimensões
-
Altura do perfil do PCB :
5.84 mm [ .23 in ]
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito :
Alimentação e Sinal