Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Recursos de configuração
-
Número de condutores :
20
-
Número de fitas :
7
Características elétricas
-
Corrente nominal (A):
2
-
Capacitância :
60 pF/m [ 28 pF/ft ]
-
Impedância (Ω):
80
-
Tensão de operação (V):
150
-
Atraso de propagação :
1.58 ns/pés
Características do sinal
-
Diafonia (Extremidade proximal) (%):
4
-
Diafonia (Extremidade distal) (%):
6
Características do corpo
-
Material da Jaqueta :
PVC
-
Cor do cabo :
Cinza
-
Material de isolamento de fio e cabo :
PVC
-
Material condutor :
Cobre estanhado
Características da habitação
-
Inclinação da linha central :
1 mm [ .039 in ]
Dimensões
-
Comprimento do cabo :
30.48 m [ 100 ft ]
-
Tamanho do fio (AWG):
28
-
Tamanho do fio (CMA):
278
-
Tamanho do fio (mm²):
.08
-
Tamanho do fio (AWG):
28
-
Espessura do isolamento do cabo :
0,79 mm [ 0,031 in ]
-
Largura de isolamento do cabo :
19.05 mm [ .75 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C):
-20 – 105
Normas da indústria
-
Listagem UL :
Estilo AWM 2678
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Carretel, Carretel