Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Sistema de conectores :
Placa a placa
-
Tipo de conector e invólucro :
Receptáculo
-
Conector e contato terminam para :
Placa de circuito impresso
Recursos de configuração
-
Número de posições :
12
-
Número de posições duais :
12
-
Número de linhas :
2
-
Condição de carga de contato do conector :
Totalmente carregado
-
Orientação de montagem do PCB :
Vertical
Características do corpo
-
Cor do produto primário :
Verde
Recursos de contato
-
Material base de contato :
Bronze fosforoso
-
Material de revestimento da área de terminação de contato PCB :
Estanho
-
Material de subplaca de contato :
Níquel
-
Acabamento do material de revestimento da área de terminação de contato do PCB :
Brilhante
-
Material de revestimento da área compatível de contato :
Ouro
-
Espessura do material de revestimento da área de contato compatível (µm):
.76
-
Tipo de contato :
Soquete
-
Espessura do material de revestimento da área de terminação de contato do PCB :
2.54 µm [ 100 µin ]
-
Retenção de contato dentro do invólucro :
Com
-
Corrente de contato nominal (máx) (A):
5
Recurso de terminação
-
Método de terminação para placa de circuito impresso :
Furo passante - Solda
-
Comprimento do poste e cauda da terminação :
3.81 mm [ .15 in ]
-
Método de terminação para fio e cabo :
Ilhó de solda
Acessório mecânico
-
Tipo de retenção de montagem de PCB :
Cantoneiras de montagem
-
Retenção de montagem de PCB :
Com
-
Alinhamento da montagem do PCB :
Sem
-
Tipo de retenção de contato dentro do invólucro :
Lança de bloqueio
-
Alinhamento de compatibilidade :
Sem
-
Retenção de compatibilidade :
Sem
-
Tipo de montagem do conector :
Montagem em placa
Características da habitação
-
Inclinação da linha central :
3.96 mm [ .156 in ]
-
Material do invólucro :
Poliéster com enchimento de vidro
Dimensões
-
Altura do conector :
11.68 mm [ .46 in ]
-
Espaçamento entre linhas :
5.08 mm [ .2 in ]
-
Profundidade do slot do cartão :
7.49 mm [ .295 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito :
Energia
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Bandeja
-
Quantidade de embalagem :
120