Espessura do substrato COB (mm):
1
-
Tipo de produto de suportes LED :
Suporte de LED
Recursos de configuração
-
Características do conector de iluminação incluídas :
Não permite a compatibilidade com Zhaga, Sem óptica compatível
-
Número de posições :
2
Características elétricas
-
Tensão de operação (VDC):
250
-
Corrente nominal (máx) (A):
3
Características do corpo
-
LED compatível :
Bridgelux H9, Citizen CLL020, Citizen CLL022, Citizen CLL030, Citizen CLL032, Citizen CLL036, Citizen CLU034, Citizen CLU036, Citizen CLU700, Citizen CLU720, Cree CXB 1820, Cree CXB 1830, Edison Opto 2PHM30x, Edison Opto 2PHM90x, Everlight EAHP1919Wxx, Everlight Xuan1313, LG Innotek LEMWM18580LG10A1, LG Innotek LEMWM18680LG10A1, Luminus CGM-14 GEN4, Luminus CHM-11-XH20, Luminus CHM-9-XH20/XH30, Luminus CLM-14 GEN 3, Luminus CLM-14 GEN4, Luminus CXM-11 GEN3, Luminus CXM-11 GEN4, Luminus CXM-14 Gen 3, Luminus CXM-14 GEN4, Luminus CXM-4 GEN4, Luminus CXM-6 GEN 3/GEN 4, Nichia COB J360, Nichia J-Series, Nichia L-Series, Nichia L144/L165/L204, Nichia L88 / L110, Nichia NFDWJ130B-V2, Nichia S-Series, Panasonic C14, Panasonic C15, Panasonic DMC 124, Panasonic DMC 125, Panasonic DMC 128, Panasonic DMC 12CC, Panasonic DMC 17CC, Seoul SAWS0661A, Seoul SAWS1564A, Seoul SAWS1566A, Seoul SBWW1F1A, Seoul SDW Série 13.5*13.5, Seoul SDW Série 19*19, Seoul SDW02F1C (ZC12), Seoul SDW81F1DY_ZC4, Seul SDWx3F1C, Sharp Mini Zenigata, Sharp Petit Zenigata, Sharp SDW, Tridonic SLE-G6-LES 10, Tridonic SLE-G6-LES 15, Tridonic SLE-G6-LES 17
Recursos de contato
-
Material base de contato :
Liga de Cobre
-
Material de revestimento da área compatível de contato :
Ouro
-
Corrente de contato nominal (máx) (A):
4
Recurso de terminação
-
Método de terminação para fio e cabo :
Poke-In
Características da habitação
-
Material do invólucro :
PBT GF
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito :
Energia