Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Tipo de produto do conector :
Conjunto de conector
-
Sistema de conectores :
Fio a placa
-
Tipo de conector e invólucro :
Receptáculo
-
Conector e contato terminam para :
Fio e cabo
Recursos de configuração
-
Número de posições :
30
-
Número de linhas :
2
Características do corpo
-
Cor do produto primário :
Azul
Recursos de contato
-
Material de revestimento da área compatível de contato :
Ouro
-
Espessura do material de revestimento da área de contato compatível (µin):
30
-
Material de revestimento da área de terminação de contato do fio :
Ouro flash
-
Espessura de revestimento da área de terminação de contato fio :
.127 µm [ 5 µin ]
-
Dimensão do poste quadrado de acoplamento :
.64 mm [ .025 in ]
-
Corrente de contato nominal (máx) (A):
1
Recurso de terminação
-
Método de terminação para fio e cabo :
Deslocamento de isolamento (IDC)
Acessório mecânico
-
Tipo de alinhamento de compatibilidade :
Polarização
-
Retenção de compatibilidade :
Sem
-
Tipo de montagem do conector :
Montagem de cabos (suspensão livre)
Características da habitação
-
Inclinação da linha central :
2.54 mm [ .1 in ]
Dimensões
-
Espaçamento entre linhas :
2.54 mm [ .1 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito :
Sinal