Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Requisitos de filtragem :
Filtrada
-
Tipo de terminação de entrada :
Parafuso rosqueado
-
Tipo de terminação de saída :
Parafuso rosqueado
Recursos de configuração
-
Configuração de fiação :
DELTA (3 fios + aterramento)
Características elétricas
-
Corrente de vazamento (máx) (250VAC, 50Hz) (mA):
259
-
Corrente nominal (A):
30
-
Tensão de operação (VAC):
480
Acessório mecânico
-
Tipo de montagem do produto :
Montagem em estrutura