Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de relé de potência :
General Purpose Signal Relay
Recursos de configuração
-
Número de contato dos polos :
1
-
Op��es do rel� :
Power Switching, RF Rated
-
Disposição de contato :
1 formato C, SPDT, 1 C/O
Características elétricas
-
Resistência inicial de isolamento (MΩ):
1000000
-
Resistência da bobina (Ω):
480
-
Carga de comutação de contato (mín) :
1 mA a 1 V
-
Tensão de comutação de contato (máx) (VAC):
120
-
Tensão de comutação de contato (máx) (VDC):
30
-
Dielétrica inicial de isolamento entre contatos abertos (Vrms):
400
-
Corrente de ruptura de limitação de contato (A):
1
-
Corrente contínua de limitação de contato (A):
1
-
Corrente de realização de limitação de contato (A):
1
-
Corrente de curta duração de limitação de contato (A):
1
-
Classificação atual de contato (A):
1
-
Tensão nominal da bobina (VDC):
12
-
Tensão nominal de contato (VAC):
120
-
Tensão nominal de contato (VDC):
24
-
Potência nominal da bobina (W):
.3
-
Dielétrica inicial de isolamento entre contatos e bobinas (Vrms):
1000
Características do sinal
-
Perda de inserção (parâmetro HF) :
-.02 dB a 100 MHz, -.97 dB a 900 MHz
-
Isolamento (Parâmetro HF) :
-14.2 dB a 900 MHz, -31.8 dB a 100 MHz
Características do corpo
-
Peso do Produto :
3 g [ .1058 oz ]
-
Tipo de invólucro :
Flux Resistant Automatic Solder Capable & Washable
Recursos de contato
-
Material de contato :
AgNi
Recurso de terminação
-
Tipo de conexão da terminação principal :
Solder Pins
-
Tipo de conexão da terminação da bobina :
Solder Pins
Acessório mecânico
-
Tipo de montagem do produto :
Montagem em placa
Dimensões
-
Altura do produto :
9.9 mm [ .389 in ]
-
Comprimento do produto :
12.3 mm [ .484 in ]
-
Largura do produto :
7.4 mm [ .29 in ]
-
Fuga de isolamento entre contato e bobina :
1.5 mm [ .059 in ]
-
Liberação de isolamento entre contato e bobina :
2 mm [ .079 in ]
Condições de uso
-
Categoria Ambiental de Proteção :
RTIII
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-30 – 80 °C [ '-22 – 176 °F ]
-
Temperatura do ambiente (máx) :
80 °C [ 176 °F ]
Operação/Aplicação
-
Processo de solda :
Solda por onda
-
Sistema de atuação :
CC
-
Sistema magnético de bobina :
Monoestável, CA
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Caixa e Tubo, Tubo
Outro
-
Classe temperatura do ambiente (°C):
70 – 85
-
Classe de corrente de contato (A):
0 – 2
-
Classe de potência nominal da bobina (W):
.2 – .3
-
Classe de altura (mecânica) (mm):
9 – 10
-
Classe de comprimento (mecânica) (mm):
12 – 14
-
Classe de largura (mecânica) (mm):
6 – 8