Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características elétricas
-
Resistência da bobina (Ω):
4500
-
Carga de comutação de contato (mín) :
10mA a .02V
-
Corrente de ruptura de limitação de contato (A):
1
-
Tensão nominal de contato (VAC):
150
-
Tensão nominal de contato (VDC):
125
-
Potência nominal da bobina CC (mW):
853
-
Tensão nominal da bobina (VAC):
12
-
Tensão nominal da bobina (VDC):
24
-
Tensão de comutação de contato (máx) (VDC):
125
-
Tensão de comutação de contato (máx) (VAC):
150
-
Sistema magnético de bobina :
Biestável, 1 Bobina, Polarizada
-
Dielétrica inicial de isolamento entre contatos e bobinas (Vrms):
1500
-
Corrente contínua de limitação de contato (A):
1
-
Fuga de isolamento entre contato e bobina :
.75 mm [ .03 in ]
-
Corrente de realização de limitação de contato (A):
1
-
Consumo de energia (mW):
30 – 150
-
Classe de potência nominal da bobina (mW):
0 – 100
-
Razão de onda permanente de tensão (parâmetro HF) :
1.06 a 100MHz, 1.75 a 900MHz
-
Classe de fuga de isolamento (mm):
0 – 1.5
-
Corrente de curta duração de limitação de contato (A):
1
-
Dielétrica inicial de isolamento entre contatos abertos (Vrms):
500
-
Sistema de atuação :
CC
Características do sinal
-
Isolamento (Parâmetro HF) :
-18 dB a 900 MHz, -30 dB a 100 MHz
-
Perda de inserção (parâmetro HF) :
-.12 dB a 100 MHz, -1.9 dB a 900 MHz
Características do corpo
-
Peso do Produto :
2 g [ .0705 oz ]
-
Características especiais de isolamento :
2500 V de tensão inicial de resistência a surtos entre os contatos e bobina
Recursos de contato
-
Classe de corrente de contato (A):
0 – 2
-
Classificação atual de contato (A):
0,5
-
Disposição de contato :
2 Forma A (NO)
-
Material base de contato :
Rutênio
-
Número de contato dos polos :
1
-
Características especiais de contato :
Contatos bifurcados/gêmeos
-
Material de revestimento de contato :
Ouro-Ródio
Recurso de terminação
-
Configuração da terminação :
PCB Pins
-
Tipo de conex�o do rel� :
PCB Termination
Acessório mecânico
-
Tipo de montagem do produto :
Placa de circuito impresso
Dimensões
-
Altura do produto :
6.9 mm [ .271 in ]
-
Comprimento do produto :
13 mm [ .511 in ]
-
Largura do produto :
7.6 mm [ .299 in ]
-
Classe de largura (mecânica) (mm):
6 – 8
-
Classe de distância de isolamento (mm):
0 – 2.5
-
Liberação de isolamento entre contato e bobina :
.75 mm [ .03 in ]
-
Classe de altura (mecânica) (mm):
6 – 7
-
Classe de comprimento (mecânica) (mm):
12 – 14
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C):
-40 – 85
-
Classe temperatura do ambiente (°C):
70 – 85
-
Temperatura do ambiente (máx) :
85 °C [ 85 °F ]
Operação/Aplicação
-
Tipo de desempenho :
Padrão
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Caixa e Tubo, Tubo
Outro
-
Processo de solda :
Solda por onda