Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Selável :
Não
-
Tipo de conector e invólucro :
Plugue
-
Sistema de conectores :
Fio a placa
-
Tamanho da estrutura do conector :
4
-
Conector e contato terminam para :
Placa de circuito impresso
Recursos de contato
-
Tamanho do contato :
Tamanho 20
-
Corrente de contato nominal (máx) (A):
2.2
-
Contact Options :
Order Separately
Acessório mecânico
-
Tipo de retenção de compatibilidade :
Orifícios de montagem
-
Retenção de compatibilidade :
Com
-
Tipo de montagem do conector :
Montagem em placa
Características da habitação
-
Inclinação da linha central :
2.74 mm [ .108 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito :
Sinal