Selecione Recursos e Características para encontrar produtos similaresVocê pode encontrar produtos similares selecionando atributos atributos que deseja manter iguais. Ao clicar em "Ver produtos similares", você pode restringir ainda mais a pesquisa usando filtros para encontrar produtos com atributos diferentes.
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
Peso do Produto (oz):
7.055
-
Cor do produto primário :
Cinza
Recurso de terminação
-
Método de terminação para fio e cabo :
Parafuso
Características da habitação
-
Material do invólucro :
Poliamida
Dimensões
-
Tamanho do fio (AWG):
1/0
-
Tamanho do fio (mm²):
50
-
Tamanho da ferramenta - Circuito Principal :
5 mm [ .197 in ]
-
Altura do produto :
72.5 mm [ 2.557 in ]
-
Largura do produto :
46.2 mm [ 1.63 in ]
-
Capacidade do circuito principal - 1 virola isolada por grampo de parafuso (mm²):
10 – 50
-
Comprimento de descascamento do fio - Saída 1 :
11 mm [ .43 in ]
-
Capacidade do circuito principal - 1 virola isolada por grampo de parafuso (AWG):
8 – 0
-
Capacidade do circuito principal - 1 condutor rígido enrolado por grampo de parafuso (AWG):
6 – 00
-
Capacidade do circuito principal - 1 condutor rígido enrolado por grampo de parafuso (mm²):
10 – 70
-
Diâmetro do orifício - Circuito Principal :
11.8 mm [ .465 in ]
-
Diâmetro do orifício - Saída 1 :
6.4 mm [ .252 in ]
-
Espaçamento de produtos :
46.2 mm [ 1.81 in ]
-
Profundidade do produto :
52.3 mm [ 1.845 in ]
-
Capacidade de saída 1 - 1 virola isolada (AWG):
14 – 6
-
Capacidade de saída 1 - 1 virola isolada (mm²):
2.5 – 16
-
Comprimento de descascamento de fios - Circuito principal :
15 mm [ .591 in ]
-
Tamanho da ferramenta - Saída 1 :
5.5 mm [ .217 in ]
-
Capacidade de saída 1 - 1 Condutor rígido enrolado (AWG):
14 – 6
-
Capacidade de saída 1 - 1 Condutor rígido enrolado (mm²):
2.5 – 6
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-0
-
Ferramenta - Saída 1 :
Chave de fenda plana
-
Ferramenta - Circuito Principal :
Chave Allen
-
Classificação IP :
IP10
Selecione os atributos que você gostaria de manter para ver produtos semelhantes.
O único produto correspondente é o atual. Revise sua pesquisa para continuar.
0 produtos similares estão disponíveis. Escolha recursos ou características diferentes.