Selecione Recursos e Características para encontrar produtos similaresVocê pode encontrar produtos similares selecionando atributos atributos que deseja manter iguais. Ao clicar em "Ver produtos similares", você pode restringir ainda mais a pesquisa usando filtros para encontrar produtos com atributos diferentes.
         
    Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências. 
 
    
    
        O único produto correspondente é o atual. Revise sua pesquisa para continuar.
        0 produtos similares estão disponíveis. Escolha recursos ou características diferentes.
        Algo deu errado. Tente novamente.
     
    
        
        
        
        
                
                    Características do tipo do produto
                    
                 
             
        
        
        
                
                    Dimensões
                    
                        - 
                                    
                                        Altura do produto :
                                        12 mm [ .472 in ]
                                    
  
                            - 
                                    
                                        Comprimento do produto :
                                        7.6 mm [ .299 in ]
                                    
  
                            - 
                                    
                                        Profundidade do produto (mm):
                                        7.6
                                    
  
                            - 
                                    
                                        Largura do produto :
                                        8 mm [ .315 in ]
                                    
  
                            
                 
             
        
        
        Selecione os atributos que você gostaria de manter para ver produtos semelhantes.
        
            O único produto correspondente é o atual. Revise sua pesquisa para continuar.
            
                0 produtos similares estão disponíveis. Escolha recursos ou características diferentes.