Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Selável :
Não
-
Tipo de conector e invólucro :
Receptáculo
Características do corpo
-
Cor do produto primário :
Preto
Recursos de contato
-
Tipo de terminação :
Receptáculo
-
Orientação da terminação :
Reto
-
Retenção de contato compatível :
Sem
Acessório mecânico
-
Alinhamento de compatibilidade :
Com
-
Tipo de montagem do conector :
Montagem em painel
Características da habitação
-
Material do invólucro :
Nylon 66
-
Inclinação da linha central :
7.49 mm [ .295 in ]
Dimensões
-
Comprimento do produto (mm):
23.11
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-30 – 105 °C [ -22 – 221 °F ]
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-0
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
1000
-
Método de embalagem :
Pacote, Pacote