Tipo de DRAM :
Taxa de Dados Dupla (DDR) 3
Recursos de configuração
-
Número de linhas :
2
-
Número de posições :
240
-
Orientação do módulo :
Vertical
-
Número de chaves :
1
-
Número de Baías :
2
Características elétricas
Características do corpo
-
Tipo ejetor :
Giratório
-
Tipo de chave do módulo :
Compensação à esquerda
-
Material de engate :
Termoplástico
-
Localização do ejetor :
Ambas as extremidades
-
Cor do engate :
Preto
-
Material ejetor :
Termoplástico
-
Cor do material ejetor :
Preto
Recursos de contato
-
Material base de contato :
Liga de Cobre
-
Material de revestimento da área de terminação de contato PCB :
Estanho
-
Material de revestimento da área compatível de contato :
Ouro
-
Espessura do material de revestimento da área de contato compatível :
.51 µm [ 20 µin ]
-
Espessura do material de revestimento da área de terminação de contato do PCB :
2.54 µm [ 100 µin ]
-
Estilo de soquete :
DIMM
-
Tipo de soquete de memória :
Cartão de memória
Recurso de terminação
-
Método de terminação para placa de circuito impresso :
Montagem de superfície
-
Estilo de inserção :
Inserção direta
Acessório mecânico
-
Tipo de retenção de montagem de PCB :
Pino de solda
-
Retenção de montagem de PCB :
Com
-
Alinhamento de compatibilidade :
Sem
-
Tipo de alinhamento de compatibilidade :
Compensação à esquerda
-
Ângulo de montagem :
Ângulo reto
Características da habitação
-
Cor do invólucro :
Preto
-
Material do invólucro :
Termoplástico
-
Inclinação da linha central :
1 mm [ .03 in ]
Dimensões
-
Altura do perfil do PCB :
21 mm [ .82 in ]
-
Espaçamento entre linhas :
1.45 mm [ .05 in ]
-
Diâmetro do orifício de retenção do centro :
2.45 mm [ .096 in ]
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-0
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
480
-
Método de embalagem :
Bandeja rígida