Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de montagem do conector PCB :
Receptáculo de suporte PCB
-
Sistema de conectores :
Fio a placa
-
Conector e contato terminam para :
Placa de circuito impresso
Recursos de configuração
-
Orientação de montagem do PCB :
Ângulo reto
-
Número de posições :
16
-
Número de linhas :
1
Características do corpo
-
Cor do produto primário :
Azul
Recursos de contato
-
Acabamento de material de revestimento da área de contato compatível :
Fosco
-
Material de revestimento da área de terminação de contato PCB :
Estanho
-
Material base de contato :
Liga de Cobre
-
Layout de contato :
Em linha
-
Forma do contato :
Quadrado
-
Espessura do material de revestimento da área de terminação de contato do PCB :
2.54 µm [ 100 µin ]
-
Acabamento do material de revestimento da área de terminação de contato do PCB :
Fosco
-
Material de revestimento da área compatível de contato :
Estanho (Sn)
-
Tipo de contato :
Soquete
Recurso de terminação
-
Comprimento do poste e cauda da terminação :
2.54 mm [ .1 in ]
-
Espessura de terminação retangular de poste e cauda :
.2 mm [ .008 in ]
-
Largura de terminação retangular de poste e cauda :
.5 mm [ .02 in ]
-
Método de terminação para placa de circuito impresso :
Furo passante - Solda
Acessório mecânico
-
Tipo de alinhamento de compatibilidade :
Polarização
-
Retenção de compatibilidade :
Com
-
Tipo de retenção de compatibilidade :
Travamento
-
Retenção de montagem de PCB :
Sem
-
Alinhamento da montagem do PCB :
Sem
-
Tipo de montagem do conector :
Montagem em placa
-
Alinhamento de compatibilidade :
Com
Características da habitação
-
Material do invólucro :
Poliéster - GF 30
-
Inclinação da linha central :
2.54 mm [ .1 in ]
Dimensões
-
Comprimento do conector :
42.16 mm [ 1.65 in ]
-
Altura do conector :
5.33 mm [ .2 in ]
-
Espessura do PCB (recomendada) :
1.57 mm [ .062 in ]
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito :
Sinal
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-0
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
12
-
Método de embalagem :
Tubo