Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Sistema de conectores :
Fio a painel
-
Tipo de conector e invólucro :
Receptáculo
-
Conector e contato terminam para :
Fio e cabo
Recursos de contato
-
Corrente de contato nominal (máx) (A):
7.5
-
Tipo de contato :
Pino, Soquete
Acessório mecânico
-
Tipo de montagem do conector :
Montagem em painel
Características da habitação
-
Material do invólucro :
Alumínio
Dimensões
-
Comprimento do produto (mm):
47.7
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-65 – 155 °C [ -85 – 311 °F ]
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito :
Energia
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Pacote, Pacote
-
Quantidade de embalagem :
1