Tipo de DRAM :
Taxa de Dados Dupla (DDR)
-
Sistema de conectores :
Placa a placa
Recursos de configuração
-
Número de linhas :
2
-
Número de posições :
200
-
Orientação do módulo :
Ângulo reto
-
Número de chaves :
1
-
Número de Baías :
2
Características elétricas
Características do corpo
-
Perfil do conector :
Padrão
-
Tipo ejetor :
Travamento
-
Tipo de chave do módulo :
SGRAM
-
Material de engate :
Aço Inoxidável
-
Localização do ejetor :
Ambas as extremidades
-
Material do recurso de retenção do PCB :
Liga de Cobre
Recursos de contato
-
Material base de contato :
Liga de Cobre
-
Material de revestimento da área de terminação de contato PCB :
Ouro flash
-
Material de revestimento da área compatível de contato :
Ouro flash
-
Corrente de contato nominal (máx) (A):
.5
-
Estilo de soquete :
SO DIMM
-
Tipo de soquete de memória :
Cartão de memória
Recurso de terminação
-
Método de terminação para placa de circuito impresso :
Montagem de superfície
-
Estilo de inserção :
Came para dentro
Acessório mecânico
-
Tipo de montagem do conector :
Montagem em placa
-
Tipo de retenção de montagem de PCB :
Cauda de solda
-
Retenção de montagem de PCB :
Com
-
Alinhamento de compatibilidade :
Sem
-
Tipo de alinhamento de compatibilidade :
Nenhum
-
Tipo de alinhamento da montagem do PCB :
Localizando de postes
-
Ângulo de montagem :
Ângulo reto
Características da habitação
-
Cor do invólucro :
Preto
-
Material do invólucro :
Termoplástico de alta temperatura
-
Inclinação da linha central :
.6 mm [ .024 in ]
Dimensões
-
Altura do perfil do PCB :
9 mm [ .35 in ]
-
Espaçamento entre linhas :
6.2 mm [ .244 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito :
Sinal
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-0
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
20
-
Método de embalagem :
Bandeja semirrígida