Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Forma do conector e invólucro :
Retangular
-
Sistema de conectores :
Fio a dispositivo, Fio a Fio, Fio a placa
-
Tipo de conector e invólucro :
Alojamento para terminais fêmeas
-
Selável :
Não
-
Conector e contato terminam para :
Fio e cabo
-
Recurso de bloqueio primário :
Integrado ao alojamento
-
Conector misto e híbrido :
Sim
Recursos de configuração
-
Número de posições :
16
-
Número de linhas :
2
Características elétricas
-
Tensão de operação (VDC):
16
-
Arquitetura de tensão nominal (V):
12
Características do corpo
-
Ângulo de saída do cabo :
180°
-
Cor do produto primário :
Preto
-
Código do conector :
Neutro
Recursos de contato
-
Tipo de contato :
Receptáculo
-
Tamanho do contato :
1.5 mm, 2.8 mm
-
Largura da guia compatível (mm):
1.5, 2.8
-
Largura da guia compatível (in):
.059, .11
-
Corrente de contato nominal (máx) (A):
12, 20, 29
Acessório mecânico
-
Alinhamento de compatibilidade :
Com
-
Tipo de alinhamento de compatibilidade :
Chaveado
-
Alívio de tensão :
Sem
-
Tipo de montagem do conector :
Montagem de cabos (suspensão livre)
-
Garantia da posição do terminal :
Sim
Características da habitação
-
Material do invólucro :
PBT GF
-
Inclinação da linha central (mm):
3.33, 4.2
-
Inclinação da linha central (in):
.131, .165
Dimensões
-
Espaçamento entre linhas :
6 mm [ .236 in ]
-
Comprimento do produto :
45.1 mm [ 1.776 in ]
-
Largura do produto :
27.7 mm [ 1.091 in ]
-
Altura do conector :
25.3 mm [ .996 in ]
Condições de uso
-
Temperatura de operação (máx) (°C):
70, 75, 80, 85
-
Temperatura de operação (máx) (°F):
158, 167, 176, 185
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito :
Alimentação e Sinal
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94HB
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Caixa
-
Quantidade de embalagem :
630
Outro
-
Garantia de Posição do Conector capaz :
Não
-
Útil :
Sim