Placa a placa
Recursos de configuração
-
Número de posições :
184
-
Orientação de montagem do PCB :
Vertical
-
Ejetor :
Sem
-
Número de recursos de retenção de montagem do PCB :
3
Características do corpo
-
Cor do produto primário :
Natural
-
Peso do Produto (g):
29.5
Recursos de contato
-
Corrente de contato nominal (máx) (A):
1.1
-
Material base de contato :
Bronze fosforoso
-
Material de revestimento da área de terminação de contato PCB :
Estanho
-
Material de revestimento da área compatível de contato :
Ouro
-
Espessura do material de revestimento da área de terminação de contato do PCB (µin):
100
-
Espessura do material de revestimento da área de contato compatível (µin):
30
Recurso de terminação
-
Método de terminação para placa de circuito impresso :
Furo passante - Solda
-
Comprimento do poste e cauda da terminação :
3.56 mm [ .14 in ]
Acessório mecânico
-
Tipo de montagem do conector :
Montagem em placa
Características da habitação
-
Material do invólucro :
Nylon 46
-
Inclinação da linha central :
1.27 mm [ .05 in ]
Dimensões
-
Espessura do PCB (Aceito) :
1.57 mm [ .062 in ]
-
Altura do conector :
20 mm [ .787 in ]
-
Largura do conector :
8.88 mm [ .35 in ]
-
Comprimento do conector :
128 mm [ 5.039 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito :
Sinal
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Caixa
-
Quantidade de embalagem :
60