Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de relé de potência :
Padrão
Recursos de configuração
-
Características especiais da bobina :
Isolamento da bobina UL Classe F
-
Disposição de contato :
1 Formulário A (NÃO)
-
Número de contato dos polos :
1
Características elétricas
-
Potência nominal da bobina CC (mW):
530
-
Resistência da bobina (Ω):
66.6
-
Tensão nominal da bobina (VDC):
6
-
Classificação atual de contato (A):
16
-
Carga de comutação de contato (mín) :
100 mA a 5 V
-
Tensão de comutação de contato (máx) (VAC):
400
-
Tensão nominal de contato (VAC):
250
-
Dielétrica inicial de isolamento entre contatos e bobinas (Vrms):
5000
-
Corrente contínua de limitação de contato (A):
16
-
Corrente de realização de limitação de contato (A):
16
-
Dielétrica inicial de isolamento entre contatos abertos (Vrms):
1000
Características do corpo
-
Peso do Produto :
11 g [ .388 oz ]
-
Cor do produto primário :
Natural
Recursos de contato
-
Material de contato :
AgNi90/10
-
Material de revestimento de contato :
Prata-níquel
Dimensões
-
Altura do produto :
17.9 mm [ .705 in ]
-
Comprimento do produto :
29 mm [ 1.142 in ]
-
Largura do produto :
12.8 mm [ .504 in ]
-
Fuga de isolamento entre contato e bobina :
8 mm [ .315 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
-
Temperatura do ambiente (máx) :
85 °C [ 185 °F ]
Operação/Aplicação
-
Sistema magnético de bobina :
Monoestável, CA
-
Resist�ncia ao impacto :
100 Gs, 6 ms
-
Sistema de atuação :
CC
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Caixa de papelão e Tubo
Outro
-
Classe de corrente de contato (A):
16
-
Classe de largura (mecânica) (mm):
12 – 16
-
Classe de potência nominal da bobina (mW):
500 – 600
-
Classe de altura (mecânica) (mm):
16 – 20
-
Classe de distância de isolamento (mm):
5 – 8
-
Classe de fuga de isolamento (mm):
8
-
Dielétrica inicial de isolamento entre classes de contatos e bobinas (V):
2500 – 5000, 4000 – 5000, 5000
-
Classe de comprimento (mecânica) (mm):
25 – 30