Selecione Recursos e Características para encontrar produtos similaresVocê pode encontrar produtos similares selecionando atributos atributos que deseja manter iguais. Ao clicar em "Ver produtos similares", você pode restringir ainda mais a pesquisa usando filtros para encontrar produtos com atributos diferentes.
Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
O único produto correspondente é o atual. Revise sua pesquisa para continuar.
0 produtos similares estão disponíveis. Escolha recursos ou características diferentes.
Algo deu errado. Tente novamente.
Características do tipo do produto
-
Tipo de atuador :
Slide Actuator
Características elétricas
Dimensões
-
Comprimento do atuador :
4.5 mm [ .18 in ]
-
Comprimento do produto :
15 mm [ .591 in ]
-
Largura do produto :
6.2 mm [ .244 in ]
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94HB
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Bandeja
Selecione os atributos que você gostaria de manter para ver produtos semelhantes.
O único produto correspondente é o atual. Revise sua pesquisa para continuar.
0 produtos similares estão disponíveis. Escolha recursos ou características diferentes.