Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Tipo de conectores de energia retangulares :
Alojamento
-
Tipo de conector e invólucro :
Receptáculo
-
Sistema de conectores :
Fio a Fio
-
Selável :
Não
-
Conector e contato terminam para :
Fio e cabo
Recursos de configuração
-
Número de posições :
4
-
Número de posições de energia :
0
-
Número de posições de sinal :
0
-
Número de linhas :
1
Características elétricas
-
Tensão de operação (VAC):
300
-
Resistência do isolamento (MΩ):
1000
Recursos de contato
-
Material base de contato :
Liga de Cobre
-
Layout de contato :
Em linha
-
Corrente de contato nominal (máx) (A):
7
-
Retenção de contato dentro do invólucro :
Sem
-
Tipo de contato :
Aba
Recurso de terminação
-
Método de terminação para fio e cabo :
Crimpagem
Acessório mecânico
-
Tipo de retenção de compatibilidade :
Engate, Engate, Engate
-
Retenção de montagem de PCB :
Sem
-
Característica do painel de montagem :
Sem
-
Alinhamento de compatibilidade :
Com
-
Retenção de compatibilidade :
Com
-
Tipo de alinhamento de compatibilidade :
Polarização
-
Alívio de tensão :
Sem
-
Tipo de montagem do conector :
Montagem de cabos (suspensão livre)
Características da habitação
-
Inclinação da linha central :
3.96 mm [ .156 in ]
-
Cor do invólucro :
Preto
-
Material do invólucro :
Náilon 6/6, Náilon 6/6
Dimensões
-
Comprimento do produto :
29 mm [ 1.14 in ]
-
Altura do conector :
8.4 mm [ .33 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-30 – 105 °C [ -22 – 221 °F ]
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito :
Alimentação e Sinal
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-0
-
Classificação do fio incandescente :
Peça padrão - Não fio incandescente
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
500
-
Método de embalagem :
Saco