Selecione Recursos e Características para encontrar produtos similaresVocê pode encontrar produtos similares selecionando atributos atributos que deseja manter iguais. Ao clicar em "Ver produtos similares", você pode restringir ainda mais a pesquisa usando filtros para encontrar produtos com atributos diferentes.
Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
O único produto correspondente é o atual. Revise sua pesquisa para continuar.
0 produtos similares estão disponíveis. Escolha recursos ou características diferentes.
Algo deu errado. Tente novamente.
Características do tipo do produto
Características do corpo
-
Material de revestimento da estrutura frontal :
Zinco
-
Material da estrutura traseira :
Aço
-
Material de revestimento da estrutura traseira :
Zinco
-
Disposição de inserção de conectores D-Sub :
MS18273-1
-
Material da estrutura frontal :
Aço
Recurso de terminação
-
Comprimento do poste e cauda da terminação :
4.78 mm [ .188 in ]
-
Diâmetro de terminação redonda de poste e cauda :
.76 mm [ .03 in ]
-
Método de terminação para placa de circuito impresso :
Furo passante - Solda
Características da habitação
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Pacote
Selecione os atributos que você gostaria de manter para ver produtos semelhantes.
O único produto correspondente é o atual. Revise sua pesquisa para continuar.
0 produtos similares estão disponíveis. Escolha recursos ou características diferentes.