Selecione Recursos e Características para encontrar produtos similaresVocê pode encontrar produtos similares selecionando atributos atributos que deseja manter iguais. Ao clicar em "Ver produtos similares", você pode restringir ainda mais a pesquisa usando filtros para encontrar produtos com atributos diferentes.
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
                                        Arquitetura de tensão nominal (V):
                                        12
                                    
  
                            - 
                                    
                                        Tensão nominal (máx) (VDC):
                                        12
                                    
  
                            - 
                                    
                                        Tensão de operação (VDC):
                                        12
                                    
  
                            
                 
             
        
        
        
        
                
                    Acessório mecânico
                    
                        - 
                                    
                                        Alinhamento da montagem do PCB :
                                        Sem
                                    
  
                            - 
                                    
                                        Alinhamento de compatibilidade :
                                        Com
                                    
  
                            - 
                                    
                                        Orifícios de montagem :
                                        Com
                                    
  
                            - 
                                    
                                        Retenção de montagem de PCB :
                                        Sem
                                    
  
                            - 
                                    
                                        Tipo de retenção de compatibilidade :
                                        Interface de bloqueio
                                    
  
                            - 
                                    
                                        Característica do painel de montagem :
                                        Sem
                                    
  
                            
                 
             
        
                
                    Características da habitação
                    
                 
             
        
                
                    Dimensões
                    
                        - 
                                    
                                        Comprimento do conector :
                                        21.7 mm [ .854 in ]
                                    
  
                            - 
                                    
                                        Altura do perfil do PCB :
                                        16.7 mm [ .657 in ]
                                    
  
                            - 
                                    
                                        Espessura do PCB (recomendada) :
                                        1.6 mm [ .063 in ]
                                    
  
                            - 
                                    
                                        Largura do conector :
                                        40 mm [ 1.575 in ]
                                    
  
                            
                 
             
        
        
        
                
                    Características da embalagem
                    
                        - 
                                    
                                        Método de embalagem :
                                        Tubo
                                    
  
                            - 
                                    
                                        Quantidade de embalagem :
                                        95
                                    
  
                            
                 
             
        
                
                    Outro
                    
                        - 
                                    
                                        Número da interface :
                                        174047
                                    
  
                            
                 
             
        Selecione os atributos que você gostaria de manter para ver produtos semelhantes.
        
            O único produto correspondente é o atual. Revise sua pesquisa para continuar.
            
                0 produtos similares estão disponíveis. Escolha recursos ou características diferentes.