Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Tipo de inserção do conector retangular :
Inserções para contatos
Características do corpo
-
Material do produto primário :
Termofixo, Termoplástico
-
Tipo de selo :
Selo de ilhós, Selo interfacial
Recursos de contato
-
Tipo de contato :
Soquete
-
Configuração do polo :
6
Acessório mecânico
-
Código de Polarização :
B
Dimensões
-
Tamanho do fio (AWG):
6, 12
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Pacote, Pacote
-
Quantidade de embalagem :
450