Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Compatível com o tipo de fio discreto :
Fio magnético, Sólido
Recursos de contato
-
Tipo de terminal de fio magnético :
Receptáculo
-
Material de revestimento terminal :
Sem revestimento
-
Orientação da terminação :
Reto
Recurso de terminação
-
Método de terminação para fio e cabo :
Deslocamento de isolamento (IDC)
Dimensões
-
Tamanho do fio de chumbo (AWG):
18
-
Tamanho do fio de chumbo (mm²):
.8
-
Tamanho do fio magnético (mm):
.16 – 1.02
-
Tamanho do fio magnético (AWG):
34 – 18
-
Espessura do estoque (lado do fio magnético) :
.5 mm [ .02 in ]
-
Comprimento do produto :
7.62 mm [ .3 in ]
Condições de uso
-
Opção de isolamento :
Sem isolamento
Operação/Aplicação
-
Compatível com material de base de fio :
Cobre
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Carretel