Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Sistema de conectores :
Fio a placa
-
Selável :
Não
-
Conector e contato terminam para :
Placa de circuito impresso
-
Tipo de montagem do conector PCB :
Cabeçalho de suporte PCB
Recursos de configuração
-
Número de posições :
4
-
Número de linhas :
2
-
Orientação de montagem do PCB :
Ângulo reto
Características elétricas
-
Tensão de operação (VAC):
600
Características do corpo
-
Cor do produto primário :
Branco
Recursos de contato
-
Material base de contato :
Latão
-
Material de revestimento da área de terminação de contato PCB :
Estanho-chumbo
-
Acabamento de material de revestimento da área de contato compatível :
Fosco
-
Acabamento do material de revestimento da área de terminação de contato do PCB :
Fosco
-
Espessura do material de revestimento da área de contato compatível :
3.81 µm [ 150 µin ]
-
Diâmetro do pino compatível :
1 mm [ .039 in ]
-
Layout de contato :
Matriz
-
Espessura do material de revestimento da área de terminação de contato do PCB :
3.81 µm [ 150 µin ]
-
Material de revestimento da área compatível de contato :
Estanho-chumbo
-
Tipo de contato :
Pino
-
Corrente de contato nominal (máx) (A):
10
-
Comprimento da área de acoplamento de contato :
6.1 mm [ .24 in ]
Recurso de terminação
-
Comprimento do poste e cauda da terminação :
3.68 mm [ .144 in ]
-
Diâmetro de terminação redonda de poste e cauda :
1 mm [ .039 in ]
-
Método de terminação para placa de circuito impresso :
Furo passante - Solda
Acessório mecânico
-
Tipo de retenção de compatibilidade :
Engate, Engate, Engate
-
Tipo de retenção de montagem de PCB :
Boardlock
-
Característica do painel de montagem :
Sem
-
Retenção de compatibilidade :
Com
-
Tipo de alinhamento de compatibilidade :
Polarização
-
Tipo de montagem do conector :
Montagem em placa
-
Alinhamento de compatibilidade :
Com
-
Alinhamento da montagem do PCB :
Sem
-
Retenção de montagem de PCB :
Com
Características da habitação
-
Material do invólucro :
Náilon
-
Inclinação da linha central :
4.14 mm [ .162 in ]
Dimensões
-
Espaçamento entre linhas :
4.14 mm [ .162 in ]
-
Espessura do PCB (recomendada) :
1.57 mm [ .061 in ]
-
Largura do conector :
11.86 mm [ .466 in ]
-
Altura do conector :
11.86 mm [ .466 in ]
-
Comprimento do conector :
9.86 mm [ .388 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito :
Energia
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-0
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
200
-
Método de embalagem :
Saco