Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de conector e invólucro :
Plugue
-
Tamanho da estrutura do conector :
1
-
Tipo de característica de aterramento :
Recuos de aterramento.
-
Configuração do material da estrutura :
Carcaça metálica completa
Características do corpo
-
Cor do produto primário :
Preto
-
Material de revestimento da estrutura :
Estanho
-
Ângulo de saída do cabo :
180°
-
Material da inserção :
PBT
Recursos de contato
-
Material base de contato :
Latão
-
Material de revestimento da área de terminação de contato PCB :
Estanho
-
Material de revestimento da área compatível de contato :
Ouro flash
-
Espessura do material de revestimento da área de contato compatível (µin):
.8
-
Tipo de contato :
Pino
-
Tamanho do contato :
Tamanho 20
Recurso de terminação
-
Método de terminação para fio e cabo :
Solda, Solda
Acessório mecânico
-
Tipo de retenção de montagem de PCB :
Nenhum
-
Retenção de compatibilidade :
Com
-
Tipo de retenção de compatibilidade :
Parafuso de aperto
Características da habitação
-
Material da estrutura :
Aço
Dimensões
-
Tamanho do fio (mm²):
.5 – .6
-
Tamanho do fio (AWG):
20
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-0
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Pacote, Pacote