Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Core Type :
Wrap
-
Classe dos dispositivos de proteção contra surtos :
1
Características elétricas
-
Corrente de descarga (nominal) (kA):
5
-
Corrente de impulso relâmpago íngreme – 1/20μs @ 10kA (kV):
82
-
Tensão Residual (Corrente Nominal) (kV):
79
-
Corrente de curto-circuito (kA):
16
-
Tensão operacional contínua (Uc) (kV):
24
-
Tensão nominal (Ur) (kV):
30
Características do corpo
-
Cor do produto primário :
Vermelho
Acessório mecânico
-
Tamanho da rosca :
M12
-
Força em cantilever SSL (kN):
200
Dimensões
-
Diâmetro interno da bainha :
47 mm [ 1.9 in ]
-
Shed Outside Diameter :
47 mm [ 1.85 in ]
-
Altura do produto (mm):
250
Operação/Aplicação
-
Power Component Application Type :
Switchgear
Disponibilidade do produto
-
Disponibilidade do produto :
Mundial